Menu Search

Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 12.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia – 0,11 (statystyczny) i zapewnia dobre odprowadzanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10178973

Numer produktu produkcyjny:

008737011442

420 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 7,6276 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

381,38 zł

50 x 7,6276 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 16.0 mm
Całkowita długość 12.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
Średnica otworu pod trzon 14.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 16.0 mm
Średnica wewnętrzna 14.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt