Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
3,765 zł - 3,765 zł 700 Na stanie
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
1,6872 zł - 1,6872 zł 5100 Na stanie
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
1,5617 zł - 1,5617 zł 32500 Na stanie
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
29,7716 zł - 29,7716 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,8546 zł - 1,8546 zł 15300 Na stanie
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
32,8533 zł - 32,8533 zł 20 Na stanie
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
3,9323 zł - 3,9323 zł 3600 Na stanie
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
1,6872 zł - 1,6872 zł 15200 Na stanie
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,4223 zł - 1,4223 zł 7893 Na stanie
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
5,9682 zł - 5,9682 zł 37 Na stanie
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,2032 zł - 2,2032 zł 14300 Na stanie
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,3287 zł - 2,3287 zł 10400 Na stanie
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,3287 zł - 2,3287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,4343 zł - 4,4343 zł 2000 Na stanie
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
3,1514 zł - 3,1514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
12.0 mm
Tak
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
5,2431 zł - 5,2431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
23.0 mm
Tak
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
5,4523 zł - 5,4523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
26.0 mm
Tak
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
7,6276 zł - 7,6276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
30.0 mm
Tak
21.5 mm
20.0 mm
2,6215 zł - 2,6215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
12.0 mm
Tak
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,9423 zł - 2,9423 zł 200 Na stanie
10.0 mm
15.0 mm
Tak
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 10.0 mm Czarny

10178843

Przedział cen netto
3,765 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    6.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    8.0 mm
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 11.0 mm Czarny

10049709

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    11.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    6.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
Łożysko z kołnierzem 4.0 mm 8.0 mm Naturalny

10049532

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    4.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    6.0 mm
Łożysko z kołnierzem 50.0 mm 50.0 mm Naturalny

10050620

Przedział cen netto
29,7716 zł - 29,7716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    56.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    50.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    56.0 mm
Łożysko z kołnierzem 6.2 mm 10.0 mm Naturalny

10049716

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
15300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    7.8 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    6.2 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    7.8 mm
Łożysko z kołnierzem 60.0 mm 50.0 mm Naturalny

10050644

Przedział cen netto
32,8533 zł - 32,8533 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    68.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    60.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    68.0 mm
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 7.5 mm Czarny

10178867

Przedział cen netto
3,9323 zł - 3,9323 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    7.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    8.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 6.0 mm Czarny

10049785

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
15200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    6.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
Łożysko z kołnierzem 7.4 mm 4.3 mm Naturalny

10049839

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
7893 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    4.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    7.4 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 15.0 mm Czarny

10178928

Przedział cen netto
5,9682 zł - 5,9682 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 6.0 mm Czarny

10050064

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
14300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 15.0 mm Czarny

10050026

Przedział cen netto
2,3287 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 8.0 mm Czarny

10050125

Przedział cen netto
2,3287 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 9.0 mm Czarny

10178904

Przedział cen netto
4,4343 zł - 4,4343 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
Łożysko 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Czarny

10323151

Przedział cen netto
3,1514 zł - 3,1514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Naturalny

10322956

Przedział cen netto
5,2431 zł - 5,2431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturalny

10322994

Przedział cen netto
5,4523 zł - 5,4523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Naturalny

10323038

Przedział cen netto
7,6276 zł - 7,6276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    21.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
  • Znamionowa średnica wewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturalny

10322772

Przedział cen netto
2,6215 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturalny

10322819

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    6.5 mm
  • Całkowita długość
    7.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe