Menu Search

Łożysko z kołnierzem 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050644

Numer produktu produkcyjny:

008600000002

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 32,8533 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

328,53 zł

10 x 32,8533 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 68.0 mm
Długość wału 46.0 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Grubość kołnierza 4.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 60.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica zewnętrzna 68.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 60.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 81.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 68.0 mm
Z kołnierzem Tak
Średnica wewnętrzna 60.0 mm
Średnica całkowita 68.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt