Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
4,6853 zł - 4,6853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
9,6837 zł - 15,8683 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
42.0 mm
Tak
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
3,2351 zł - 3,2351 zł 2900 Na stanie
8.0 mm
12.0 mm
Tak
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
8,4183 zł - 13,7637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
45.0 mm
Tak
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
4,016 zł - 4,016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
18.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
7,0698 zł - 7,0698 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
30.0 mm
Tak
16.5 mm
20.0 mm
6,8431 zł - 11,1943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
35.0 mm
Tak
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
3,5976 zł - 3,5976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
15.0 mm
Tak
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10,1795 zł - 10,1795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
35.0 mm
Tak
16.5 mm
25.0 mm
8,2763 zł - 13,583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
42.0 mm
Tak
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,9921 zł - 4,9921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5,1037 zł - 5,1037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
23.0 mm
Tak
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
21,1492 zł - 34,616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
58.0 mm
Tak
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
5,5638 zł - 5,5638 zł 40 Na stanie
17.0 mm
23.0 mm
Tak
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
5,759 zł - 5,759 zł 100 Na stanie
20.0 mm
26.0 mm
Tak
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
2,6773 zł - 2,6773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
12.0 mm
Tak
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
2,747 zł - 2,747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,747 zł - 2,747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
3,1933 zł - 3,1933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturalny

10322888

Przedział cen netto
4,6853 zł - 4,6853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Naturalny

10323090

Przedział cen netto
15,8683 zł - 9,6837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    34.0 mm
  • Długość wału
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Czarny

10323168

Przedział cen netto
3,2351 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Naturalny

10323106

Przedział cen netto
13,7637 zł - 8,4183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    36.0 mm
  • Długość wału
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Czarny

10323243

Przedział cen netto
4,016 zł - 4,016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Naturalny

10323021

Przedział cen netto
7,0698 zł - 7,0698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    16.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
  • Znamionowa średnica wewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturalny

10323069

Przedział cen netto
11,1943 zł - 6,8431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    28.0 mm
  • Długość wału
    28.5 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Czarny

10323205

Przedział cen netto
3,5976 zł - 3,5976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Naturalny

10323045

Przedział cen netto
10,1795 zł - 10,1795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    28.0 mm
  • Całkowita długość
    16.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
  • Znamionowa średnica wewnętrzna
    25.0 mm
Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturalny

10323083

Przedział cen netto
13,583 zł - 8,2763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    34.0 mm
  • Długość wału
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturalny

10322901

Przedział cen netto
4,9921 zł - 4,9921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Naturalny

10322949

Przedział cen netto
5,1037 zł - 5,1037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Długość wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturalny

10323137

Przedział cen netto
34,616 zł - 21,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    50.0 mm
  • Długość wału
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturalny

10322963

Przedział cen netto
5,5638 zł - 5,5638 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Długość wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturalny

10323007

Przedział cen netto
5,759 zł - 5,759 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Długość wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturalny

10322789

Przedział cen netto
2,6773 zł - 2,6773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturalny

10116333

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Czarny

10116340

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturalny

10116418

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Czarny

10116388

Przedział cen netto
3,1933 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe