Menu Search

Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10322819

Numer produktu produkcyjny:

008106019247

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,9423 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

294,23 zł

100 x 2,9423 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 10.0 mm
Długość wału 6.5 mm
Całkowita długość 7.5 mm
Grubość kołnierza 1.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 90 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 8.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno aramidowe; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 10.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 8.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 15.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 10.0 mm
Flanged Tak
Średnica wewnętrzna 8.0 mm
Średnica całkowita 7.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt