Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Kolor | Materiał koła | Liczba ramion | Średnica pokrętła | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,1851 zł - 173,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 173,1851 zł - 173,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 181,8706 zł - 181,8706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 185,4066 zł - 185,4066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 325,0053 zł - 325,0053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 190,2654 zł - 190,2654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 185,4066 zł - 185,4066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 321,9216 zł - 321,9216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 226,0549 zł - 226,0549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 329,9696 zł - 329,9696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 226,0549 zł - 226,0549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 325,0053 zł - 325,0053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 129,8426 zł - 129,8426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 276,9106 zł - 276,9106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 244,2077 zł - 244,2077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Czarny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 244,2077 zł - 244,2077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 161,3522 zł - 161,3522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 281,1219 zł - 281,1219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 253,1888 zł - 253,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
2
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | ||
| 10194850 | 276,9106 zł - 276,9106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Klamka obrotowa
 | 
Srebrny
 | 
Aluminium
 | 
0
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 | |
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować