10195017
1220665
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 + | 325,0053 zł | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny | 
|---|---|
| Pełny materiał | Ciśnieniowy odlew aluminiowy | 
| Rodzaj uchwytu | Klamka obrotowa | 
| Rodzaj pokrętła | Z uchwytem | 
| Rodzaj otworu | Bore Hole | 
| Materiał koła | Aluminium | 
| Typ koła | Two-Spoke | 
| Średnica uchwytu | 25.0 mm | 
| Średnica uchwytu | 0.984 in | 
| Wysokość uchwytu | 3.366 in | 
| Wysokość uchwytu | 85.5 mm | 
| Średnica pokrętła | 7.874 in | 
| Średnica pokrętła | 200.0 mm | 
| Średnica piasty | 1.654 in | 
| Średnica piasty | 42.0 mm | 
| Wysokość całkowita | 2.087 in | 
| Wysokość całkowita | 53.0 mm | 
| Liczba ramion | 2 | 
| Kod towaru | 7326909890 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować