Menu Search

Korba metalowa 100.0 mm 10.0 mm Aluminium Czarny

Numer produktu Essentra:

10194881

Numer produktu produkcyjny:

1220649

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 185,4066 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

185,41 zł

1 x 185,4066 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Rodzaj uchwytu Klamka obrotowa
Rodzaj pokrętła Z uchwytem
Rodzaj otworu Bore Hole
Materiał koła Aluminium
Typ koła Solid
Średnica uchwytu 18.0 mm
Wysokość uchwytu 56.5 mm
Średnica pokrętła 100.0 mm
Średnica piasty 28.0 mm
Wysokość całkowita 39.0 mm
Liczba ramion 0
Kod towaru 7616991099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt