Menu Search

Korba metalowa 140.0 mm 14.0 mm Aluminium Srebrny

Numer produktu Essentra:

10194836

Numer produktu produkcyjny:

1220644

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 173,1851 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

173,19 zł

1 x 173,1851 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Srebrny
Pełny materiał Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Rodzaj uchwytu Klamka obrotowa
Rodzaj pokrętła Z uchwytem
Rodzaj otworu Bore Hole
Materiał koła Aluminium
Typ koła Solid
Średnica uchwytu 24.0 mm
Wysokość uchwytu 76.0 mm
Średnica pokrętła 140.0 mm
Średnica piasty 36.0 mm
Wysokość całkowita 36.0 mm
Liczba ramion 0
Kod towaru 7616999099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt