Menu Search

Korba metalowa 140.0 mm 14.0 mm Aluminium Czarny

Numer produktu Essentra:

10194935

Numer produktu produkcyjny:

1220657

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 190,2654 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

190,27 zł

1 x 190,2654 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Rodzaj uchwytu Klamka obrotowa
Rodzaj pokrętła Z uchwytem
Rodzaj otworu Bore Hole
Materiał koła Aluminium
Typ koła Two-Spoke
Średnica uchwytu 24.0 mm
Wysokość uchwytu 76.5 mm
Średnica pokrętła 140.0 mm
Średnica piasty 36.0 mm
Wysokość całkowita 36.5 mm
Liczba ramion 2
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt