Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Kolor | Compatible Panel Thickness Range | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4131 zł - 0,4131 zł | 2185 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
|
||||||
0,4286 zł - 0,4286 zł | 405 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
|
||||||
0,4346 zł - 0,5365 zł | W produkcji |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Biały
|
|
||||||
0,4346 zł - 0,5365 zł | 1444 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Biały
|
|
||||||
10308943 | 0,4346 zł - 0,5365 zł | 3790 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Czarny
|
|
|||||
0,6951 zł - 0,8582 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Czarny
|
|
||||||
0,7165 zł - 0,7165 zł | 2000 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Biały
|
|
||||||
10308936 | 0,7914 zł - 0,7914 zł | 913 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Biały
|
|
|||||
1,583 zł - 2,6816 zł | 20 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Biały
|
|
||||||
0,7165 zł - 0,7165 zł | 8114 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Biały
|
|
||||||
0,5406 zł - 0,6674 zł | 99 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Biały
|
|
||||||
1,2192 zł - 1,2192 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Biały
|
|
||||||
3,4069 zł - 4,7696 zł | 720 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Biały
|
|
||||||
1,224 zł - 2,9989 zł | 990 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Czarny
|
|
||||||
3,0642 zł - 3,0642 zł | W produkcji |
1.5 in
38.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
Czarny
|
|
||||||
0,9184 zł - 0,9184 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
|
||||||
1,492 zł - 1,492 zł | 14 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Czarny
|
|
||||||
3,8967 zł - 9,547 zł | W produkcji |
1.748 in
44.4 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Czarny
|
|
||||||
0,4286 zł - 0,4286 zł | 4600 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
|
||||||
0,5694 zł - 0,5694 zł | 2035 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować