Menu Search

Zaślepka 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Czarny

Ta lite zaślepki blokujące służą do maskowania dodatkowych otworów w obudowie, wylotów przewodów i otworów dostępowych. Są odporne na kurz, brud, wilgoć, korozję i drgania. Zaprojektowano je tak, aby łatwo można było je założyć za pomocą ​​palca. W razie potrzeby można je wyjąć i wymienić. Czarne, wykonane z PA i UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10021088

Numer produktu produkcyjny:

PGM-17

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,6079 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

303,95 zł

500 x 0,6079 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 24.6 mm
d1 22.2 mm
H 6.4 mm
HD 22.2 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt