Menu Search

Zaślepka 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon Czarny

Ta lite zaślepki blokujące służą do maskowania dodatkowych otworów w obudowie, wylotów przewodów i otworów dostępowych. Są odporne na kurz, brud, wilgoć, korozję i drgania. Zaprojektowano je tak, aby łatwo można było je założyć za pomocą ​​palca. W razie potrzeby można je wyjąć i wymienić. Czarne, wykonane z PA i UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10163054

Numer produktu produkcyjny:

PGM-25

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 6200

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 28.0 mm
d1 25.5 mm
H 12.7 mm
HD 25.5 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt