Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Compatible Panel Thickness Range | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2598 zł - 5,5365 zł | 65 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
|
||||||||
0,7189 zł - 1,1905 zł | 13845 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
1,111 zł - 2,7221 zł | 4867 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
2,086 zł - 5,1107 zł | 6719 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
|
||||||||
1,1587 zł - 1,1587 zł | 200 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||||||
10021163 | 1,0332 zł - 1,0332 zł | 940 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||||||
10021040 | 0,541 zł - 0,541 zł | 1060 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||||||
0,6024 zł - 0,6024 zł | 8493 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
|
||||||||
0,5173 zł - 0,5173 zł | 40741 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
|
||||||||
0,594 zł - 0,594 zł | 132801 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
10102640 | 0,4686 zł - 0,4686 zł | 12885 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|||||||
0,816 zł - 0,816 zł | 11163 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
0,4131 zł - 0,4131 zł | 6076 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||||
10103357 | 0,5526 zł - 0,5526 zł | 4100 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||||||
0,7269 zł - 0,7269 zł | 7736 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
1,71 zł - 2,394 zł | 13852 Na stanie |
1.185 in
30.1 mm
|
|
||||||||
10261781 | 2,6423 zł - 3,6993 zł | W produkcji |
1.752 in
44.5 mm
|
|
|||||||
10163061 | 1,0542 zł - 1,0542 zł | 4622 Na stanie |
1.205 in
30.6 mm
|
|
|||||||
0,7683 zł - 0,7683 zł | 21186 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
0,534 zł - 0,534 zł | 960 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować