Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,5385 zł - 197,4647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Tworzywo termoplastyczne
|
|
||
| 188,9624 zł - 317,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
Guma
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 251,7686 zł - 422,9713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 133,5747 zł - 224,4055 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
|
||
| 136,3636 zł - 229,0909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 158,145 zł - 265,6836 zł | 9 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 229,9594 zł - 386,3318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 131,8735 zł - 221,5475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 154,5194 zł - 259,5926 zł | 10 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
|
||
| 260,972 zł - 438,433 zł | 2 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 19,0064 zł - 31,9307 zł | 17 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,1695 zł - 18,7648 zł | 40 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 24,8631 zł - 41,77 zł | 270 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Plastik
|
|
||
| 239,1767 zł - 401,8169 zł | 11 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 13,6796 zł - 22,9817 zł | 91 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 177,7092 zł - 298,5515 zł | 20 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,6117 zł - 17,8278 zł | 189 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 19,857 zł - 33,3597 zł | 240 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Plastik
|
|
||
| 196,7016 zł - 330,4588 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 113,4527 zł - 190,6006 zł | 36 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować