10277393
494703
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 6 | 224,4055 zł |
7 - 13 | 160,2897 zł |
14 + | 133,5747 zł |
Wheel Diameter | 80.0 mm |
---|---|
Wheel Diameter | 3.15 in |
Wheel Width | 35.0 mm |
Wheel Width | 1.378 in |
Overall Height | 108.0 mm |
Overall Height | 4.252 in |
Load Capacity | 100.0 kg |
Load Capacity | 100.0 kg |
Temperature Range | 260 °C |
Temperature Range | 500 °F |
Wheel Material | Phenolic |
Caster Housing Material | Steel |
Caster Type | Swivel Plate Castor |
Mount Type | Screw Mount |
Commodity Code | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować