10277485
494712
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 6 | 330,4588 zł |
| 7 - 13 | 236,042 zł |
| 14 + | 196,7016 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica kółka | 3.937 in |
|---|---|
| Średnica kółka | 100.0 mm |
| Szerokość koła | 1.378 in |
| Szerokość koła | 35.0 mm |
| Wysokość całkowita | 127.0 mm |
| Wysokość całkowita | 5 in |
| Nośność | 150.0 kg |
| Nośność | 150.0 kg |
| Materiał koła | Fenol |
| Materiał obudowy kółka | Stal nierdzewna |
| Rodzaj kółka | Obrotowe kółko przemysłowe |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować