10277607
494724
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5 - 24 | 31,9307 zł |
| 25 - 49 | 22,8076 zł |
| 50 + | 19,0064 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica kółka | 3.15 in |
|---|---|
| Średnica kółka | 80.0 mm |
| Szerokość koła | 20.0 mm |
| Szerokość koła | 0.787 in |
| Wysokość całkowita | 99.0 mm |
| Wysokość całkowita | 3.898 in |
| Nośność | 50.0 kg |
| Nośność | 50.0 kg |
| Materiał koła | Plastik |
| Materiał obudowy kółka | Stal ocynkowana |
| Rodzaj kółka | Obrotowe kółko przemysłowe |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
| Kod towaru | 4016999190 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować