Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,145 zł - 265,6836 zł | 9 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 136,3636 zł - 229,0909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 251,7686 zł - 422,9713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 229,9594 zł - 386,3318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,6117 zł - 17,8278 zł | 189 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 19,857 zł - 33,3597 zł | 240 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Plastik
|
|
||
| 133,5747 zł - 224,4055 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
|
||
| 239,1767 zł - 401,8169 zł | 11 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 154,5194 zł - 259,5926 zł | 10 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
|
||
| 260,972 zł - 438,433 zł | 2 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 28,5026 zł - 47,8844 zł | 11 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Plastik
|
|
||
| 13,6796 zł - 22,9817 zł | 91 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 19,0064 zł - 31,9307 zł | 17 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 113,4527 zł - 190,6006 zł | 36 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 11,1695 zł - 18,7648 zł | 40 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 24,8631 zł - 41,77 zł | 270 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Plastik
|
|
||
| 131,8735 zł - 221,5475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 196,7016 zł - 330,4588 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 177,7092 zł - 298,5515 zł | 20 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 117,2178 zł - 196,9259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
Tworzywo termoplastyczne
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować