Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0681 zł - 2,6169 zł | W produkcji |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
1,1643 zł - 2,8527 zł | 80 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
1,3846 zł - 3,3925 zł | W produkcji |
1.035 in
26.3 mm
|
|||||||||
1,1671 zł - 2,8595 zł | W produkcji |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
2,0219 zł - 4,9537 zł | 11 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
10008515 | 1,757 zł - 4,3046 zł | 3386 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
2,4403 zł - 5,9787 zł | W produkcji |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
2,761 zł - 6,7645 zł | W produkcji |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
2,8028 zł - 6,867 zł | W produkcji |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
0,3277 zł - 0,8028 zł | 3400 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
0,2259 zł - 0,5534 zł | 202 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,2035 zł - 0,4987 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
0,3876 zł - 0,9497 zł | 4000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,3249 zł - 0,796 zł | 9150 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
0,35 zł - 0,8575 zł | W produkcji |
0.327 in
8.3 mm
|
|||||||||
0,396 zł - 0,9702 zł | 1050 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
0,4643 zł - 1,1376 zł | 337 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
0,541 zł - 1,3255 zł | W produkcji |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
0,4615 zł - 1,1308 zł | 800 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||||
0,5842 zł - 1,4314 zł | W produkcji |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować