Menu Search

Dźwignie zaciskowe – uchwyt stożkowy/śruba dwustronna

Na stanie

Męskie rękojeści mocujące z uchwytem stożkowym są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt stożkowy pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę w przypadku zamontowania na żeńskim elemencie gwintowanym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
39 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość korpusu Rozmiar gwintu Średnica podstawy Kup
76,1967 zł - 76,1967 zł 21 Na stanie
M8
13.5 mm
106,6754 zł - 106,6754 zł 50 Na stanie
M10
15.7 mm
139,7037 zł - 139,7037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
22.7 mm
10261453 14,4744 zł - 14,4744 zł 2 Na stanie
26.0 mm
M6
12.0 mm
75,1682 zł - 75,1682 zł 4 Na stanie
M8
13.5 mm
101,4025 zł - 101,4025 zł 40 Na stanie
M10
15.7 mm
132,0695 zł - 132,0695 zł 80 Na stanie
M12
18.5 mm
7,1117 zł - 7,1117 zł 14 Na stanie
37.0 mm
M8
15.0 mm
85,3374 zł - 85,3374 zł 40 Na stanie
M8
13.5 mm
105,6469 zł - 105,6469 zł 260 Na stanie
M12
18.5 mm
11,295 zł - 11,295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.0 mm
M8
15.0 mm
14,4744 zł - 14,4744 zł 10 Na stanie
26.0 mm
M6
12.0 mm
8,47 zł - 14,1175 zł 10 Na stanie
37.0 mm
M8
15.0 mm
72,6476 zł - 72,6476 zł 10 Na stanie
M6
9.7 mm
31,1799 zł - 76,3909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
M12
24.0 mm
16,2875 zł - 16,2875 zł 2 Na stanie
26.0 mm
M6
12.0 mm
74,1687 zł - 74,1687 zł 12 Na stanie
M6
9.7 mm
14,1537 zł - 14,1537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
M10
19.0 mm
77,2252 zł - 77,2252 zł 2 Na stanie
M8
13.5 mm
10260463 14,1537 zł - 34,6765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
M10
19.0 mm
  • z 2
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 32.0 mm Czarny

10275092

Przedział cen netto
76,1967 zł - 76,1967 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    13.5 mm
  • Długość uchwytu
    65.0 mm
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Śruba M10 40.0 mm Czarny

10275139

Przedział cen netto
106,6754 zł - 106,6754 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    15.7 mm
  • Długość uchwytu
    78.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 108.0 mm Śruba dwustronna M12 63.0 mm Czarny

10275177

Przedział cen netto
139,7037 zł - 139,7037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    22.7 mm
  • Długość uchwytu
    108.0 mm
  • Długość gwintu
    63.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 43.0 mm Śruba dwustronna M6 10.0 mm Czarny

10261453

Przedział cen netto
14,4744 zł - 14,4744 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    12.0 mm
  • Wysokość korpusu
    26.0 mm
  • Długość uchwytu
    43.0 mm
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 25.0 mm Czarny

10275085

Przedział cen netto
75,1682 zł - 75,1682 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    13.5 mm
  • Długość uchwytu
    65.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Śruba M10 32.0 mm Czarny

10275122

Przedział cen netto
101,4025 zł - 101,4025 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    15.7 mm
  • Długość uchwytu
    78.0 mm
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 92.0 mm Śruba M12 50.0 mm Czarny

10275160

Przedział cen netto
132,0695 zł - 132,0695 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    18.5 mm
  • Długość uchwytu
    92.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 10.0 mm Czarny

10261200

Przedział cen netto
7,1117 zł - 7,1117 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Wysokość korpusu
    37.0 mm
  • Długość uchwytu
    65.0 mm
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 50.0 mm Czarny

10275108

Przedział cen netto
85,3374 zł - 85,3374 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    13.5 mm
  • Długość uchwytu
    65.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 92.0 mm Śruba M12 32.0 mm Czarny

10275146

Przedział cen netto
105,6469 zł - 105,6469 zł

Zapasy magazynowe
260 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    18.5 mm
  • Długość uchwytu
    92.0 mm
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 16.0 mm Czarny

10261217

Przedział cen netto
11,295 zł - 11,295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Wysokość korpusu
    37.0 mm
  • Długość uchwytu
    65.0 mm
Dźwignia zaciskowa 43.0 mm Śruba dwustronna M6 15.0 mm Czarny

10261460

Przedział cen netto
14,4744 zł - 14,4744 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    12.0 mm
  • Wysokość korpusu
    26.0 mm
  • Długość uchwytu
    43.0 mm
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 30.0 mm Czarny

10260432

Przedział cen netto
14,1175 zł - 8,47 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Wysokość korpusu
    37.0 mm
  • Długość uchwytu
    65.0 mm
Dźwignia zaciskowa 42.0 mm Śruba dwustronna M6 20.0 mm Czarny

10275054

Przedział cen netto
72,6476 zł - 72,6476 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    9.7 mm
  • Długość uchwytu
    42.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 104.0 mm Śruba dwustronna M12 50.0 mm Czarny

10261248

Przedział cen netto
76,3909 zł - 31,1799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    24.0 mm
  • Wysokość korpusu
    51.0 mm
  • Długość uchwytu
    104.0 mm
Dźwignia zaciskowa 43.0 mm Śruba dwustronna M6 25.0 mm Czarny

10261477

Przedział cen netto
16,2875 zł - 16,2875 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    12.0 mm
  • Wysokość korpusu
    26.0 mm
  • Długość uchwytu
    43.0 mm
Dźwignia zaciskowa 42.0 mm Śruba dwustronna M6 32.0 mm Czarny

10275061

Przedział cen netto
74,1687 zł - 74,1687 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    9.7 mm
  • Długość uchwytu
    42.0 mm
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 83.0 mm Śruba M10 20.0 mm Czarny

10261484

Przedział cen netto
14,1537 zł - 14,1537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    19.0 mm
  • Wysokość korpusu
    46.0 mm
  • Długość uchwytu
    83.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M8 20.0 mm Czarny

10275078

Przedział cen netto
77,2252 zł - 77,2252 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica podstawy
    13.5 mm
  • Długość uchwytu
    65.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Dźwignia zaciskowa 83.0 mm Śruba M10 40.0 mm Czarny

10260463

Przedział cen netto
34,6765 zł - 14,1537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Zakrzywione ramię
  • Średnica podstawy
    19.0 mm
  • Wysokość korpusu
    46.0 mm
  • Długość uchwytu
    83.0 mm