Menu Search

Dźwignia zaciskowa 83.0 mm Śruba M10 40.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10260463

Numer produktu produkcyjny:

466306

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 34,6765 zł
5 - 9 19,8151 zł
10 + 14,1537 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

34,68 zł

1 x 34,6765 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Średnica podstawy 19.0 mm
Wysokość korpusu 46.0 mm
Długość uchwytu 83.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Pełny materiał Nylon z włóknem szklanym 6/6
Rozmiar gwintu M10
Kod towaru 3926300090
Wysokość całkowita 57.0 mm
Rodzaj mocowania Śruba

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt