Menu Search

Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 16.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10261217

Numer produktu produkcyjny:

466421

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 11,295 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

112,95 zł

10 x 11,295 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Średnica podstawy 15.0 mm
Wysokość korpusu 37.0 mm
Długość uchwytu 65.0 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Pełny materiał Nylon z włóknem szklanym 6/6
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 3926300090
Wysokość całkowita 45.0 mm
Rodzaj mocowania Śruba

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt