10261453
466675
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 14,4744 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Style | Angled Arm |
Base Diameter | 12.0 mm |
Base Diameter | 0.472 in |
Body Height | 26.0 mm |
Body Height | 1.024 in |
Handle Length | 43.0 mm |
Handle Length | 1.693 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Full Material | Glass Filled Nylon 6/6 |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Overall Height | 32.0 mm |
Overall Height | 1.26 in |
Mount Type | Threaded Stud |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować