Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10643891
1218420
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 19,1625 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 25.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 0.984 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 15.7 mm |
| Maksymalne ugięcie | 0.618 in |
| Siła maksymalna | 1637.0 N |
| Siła maksymalna | 1637.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.598 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 15.2 mm |
| Maksymalna siła robocza | 1584.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 1584.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.374 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 9.5 mm |
| Całkowita długość | 38.0 mm |
| Całkowita długość | 1.496 in |
| Średnica pręta | 0.492 in |
| Średnica pręta | 12.5 mm |
| Ugięcie sprężyny | 104.2 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 104.2 Nmm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Średniej nośności |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować