Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 30.8 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten niebieski profil nadaje się do zastosowań o średniej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10416709

Numer produktu produkcyjny:

1218409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 7,645 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

76,45 zł

10 x 7,645 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 20.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 26.0 mm
Siła maksymalna 848.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 25.6 mm
Maksymalna siła robocza 790.0 N
Optymalne ugięcie robocze 16.0 mm
Całkowita długość 64.0 mm
Średnica pręta 10.0 mm
Ugięcie sprężyny 30.8 Nmm
Kolor Niebieski
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Light Duty

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt