Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9035 zł - 3,9035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.598 in
15.2 mm
|
20.5 Nmm
20.5 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
449.0 N
449.0 N
|
Light Duty
|
||
| 5,7911 zł - 5,7911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
10.0 Nmm
10.0 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
446.0 N
446.0 N
|
Light Duty
|
||
| 34,7485 zł - 34,7485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Zielony
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.752 in
196.9 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,5064 zł - 6,5064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
17.9 Nmm
17.9 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10,7068 zł - 10,7068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
8.9 Nmm
8.9 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7,2388 zł - 7,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
55.4 Nmm
55.4 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
742.0 N
742.0 N
|
Light Duty
|
||
| 5,805 zł - 5,805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
623.0 N
623.0 N
|
Light Duty
|
||
| 12,3662 zł - 12,3662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
11.9 Nmm
11.9 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
666.0 N
666.0 N
|
Light Duty
|
||
| 8,7216 zł - 8,7216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
16.1 Nmm
16.1 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
667.0 N
667.0 N
|
Light Duty
|
||
| 25,6799 zł - 25,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
9.4 Nmm
9.4 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
665.0 N
665.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,87 zł - 4,87 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
136.2 Nmm
136.2 Nmm
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1158.0 N
1158.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 7,8111 zł - 7,8111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
60.5 Nmm
60.5 Nmm
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1071.0 N
1071.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 19,2244 zł - 19,2244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
29.5 Nmm
29.5 Nmm
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1116.0 N
1116.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 8,9602 zł - 8,9602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
2302.0 N
2302.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 12,1378 zł - 12,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 80,3397 zł - 80,3397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.004 in
76.3 mm
|
31.5 Nmm
31.5 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110 mm
|
3466.0 N
3466.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 23,3229 zł - 23,3229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 51,4837 zł - 51,4837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.134 in
28.8 mm
|
144.7 Nmm
144.7 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5643.0 N
5643.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 66,0524 zł - 66,0524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
5593.0 N
5593.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 33,491 zł - 33,491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
44.4 Nmm
44.4 Nmm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
2238.0 N
2238.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować