Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10445358
1218614
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 4,87 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 16.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 0.63 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 0.335 in |
| Maksymalne ugięcie | 8.5 mm |
| Siła maksymalna | 1158.0 N |
| Siła maksymalna | 1158.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.248 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 6.3 mm |
| Maksymalna siła robocza | 851.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 851.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.169 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 4.3 mm |
| Całkowita długość | 25.0 mm |
| Całkowita długość | 0.984 in |
| Średnica pręta | 8.5 mm |
| Średnica pręta | 0.335 in |
| Ugięcie sprężyny | 136.2 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 136.2 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować