10641866
1218654
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 80,3397 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.984 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 25.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 4.331 in |
| Maksymalne ugięcie | 110 mm |
| Siła maksymalna | 3466.0 N |
| Siła maksymalna | 3466.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 76.3 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 3.004 in |
| Maksymalna siła robocza | 2403.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 2403.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 51.9 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 2.043 in |
| Całkowita długość | 12.008 in |
| Całkowita długość | 305.0 mm |
| Średnica pręta | 12.5 mm |
| Średnica pręta | 0.492 in |
| Ugięcie sprężyny | 31.5 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 31.5 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować