Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,8368 zł - 52,8368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Light Duty
|
||
| 21,1568 zł - 21,1568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
104.6 Nmm
104.6 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2667.0 N
2667.0 N
|
Light Duty
|
||
| 39,6237 zł - 39,6237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Light Duty
|
||
| 19,6093 zł - 19,6093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Light Duty
|
||
| 33,336 zł - 33,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
30.0 Nmm
30.0 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.965 in
75.3 mm
|
2255.0 N
2255.0 N
|
Light Duty
|
||
| 38,8568 zł - 38,8568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
2596.0 N
2596.0 N
|
Light Duty
|
||
| 28,5771 zł - 28,5771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
2.6 Nmm
2.6 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.437 in
188.9 mm
|
484.0 N
484.0 N
|
Light Duty
|
||
| 8,3439 zł - 8,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10,4167 zł - 10,4167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
13.1 Nmm
13.1 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
619.0 N
619.0 N
|
Light Duty
|
||
| 19,3845 zł - 19,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,2204 zł - 6,2204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.598 in
15.2 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Zielony
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
321.0 N
321.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,0681 zł - 6,0681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Zielony
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3,6656 zł - 3,6656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,174 zł - 6,174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Light Duty
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.598 in
15.2 mm
|
8.2 Nmm
8.2 Nmm
|
Zielony
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
171.0 N
171.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 3,6912 zł - 3,6912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Zielony
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Light Duty
|
||
| 5,0229 zł - 5,0229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Light Duty
|
||
| 17,6931 zł - 17,6931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
401.0 N
401.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,7581 zł - 4,7581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Light Duty
|
||
| 9,8846 zł - 9,8846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
4.1 Nmm
4.1 Nmm
|
Zielony
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
239.0 N
239.0 N
|
Light Duty
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować