Menu Search

Die Springs

Na stanie

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
439 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalne ugięcie robocze Ugięcie sprężyny Kolor Średnica otworu Maksymalne ugięcie Siła maksymalna Typ Kup
120,0202 zł - 120,0202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.3 mm
53.4 Nmm
Żółty
32.0 mm
104.0 mm
5553.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
48,2618 zł - 48,2618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.3 mm
314.0 Nmm
Żółty
40.0 mm
26.7 mm
8382.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
72,2161 zł - 72,2161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
196.2 Nmm
Żółty
40.0 mm
44.5 mm
8732.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
135,2551 zł - 135,2551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
105.6 Nmm
Żółty
40.0 mm
86.3 mm
9112.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
124,9264 zł - 124,9264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.3 mm
451.2 Nmm
Żółty
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
140,1691 zł - 140,1691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
275.1 Nmm
Żółty
50.0 mm
47.3 mm
13013.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
345,9878 zł - 345,9878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
146.5 Nmm
Żółty
50.0 mm
89.0 mm
13038.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
115,8267 zł - 115,8267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
80.5 Nmm
Żółty
32.0 mm
69.2 mm
5569.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
65,913 zł - 65,913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
118.8 Nmm
Żółty
32.0 mm
48.6 mm
5772.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
91,4095 zł - 91,4095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
64.3 Nmm
Żółty
32.0 mm
88.1 mm
5660.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
42,4873 zł - 42,4873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
373.8 Nmm
Żółty
40.0 mm
22.2 mm
8708.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
33,491 zł - 33,491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
44.4 Nmm
Żółty
20.0 mm
50.4 mm
2238.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
15,2852 zł - 15,2852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
277.2 Nmm
Żółty
25.0 mm
11.3 mm
3326.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
19,6331 zł - 19,6331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
129.3 Nmm
Żółty
25.0 mm
26.9 mm
3479.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
31,9287 zł - 31,9287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
76.3 Nmm
Żółty
25.0 mm
45.1 mm
3441.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
702,9957 zł - 702,9957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.3 mm
218.0 Nmm
Żółty
63.0 mm
106.0 mm
23108.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
345,239 zł - 345,239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
458.0 Nmm
Żółty
63.0 mm
47.2 mm
21618.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
797,7422 zł - 797,7422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
263.0 Nmm
Żółty
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
9,9793 zł - 9,9793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
12.7 Nmm
Żółty
12.5 mm
36.0 mm
457.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
9,8248 zł - 9,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
82.8 Nmm
Żółty
16.0 mm
13.2 mm
1092.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
  • z 22
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 53.4 Nmm

10642252

Przedział cen netto
120,0202 zł - 120,0202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    104.0 mm
  • Siła maksymalna
    5553.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    76.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 314.0 Nmm

10635414

Przedział cen netto
48,2618 zł - 48,2618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    26.7 mm
  • Siła maksymalna
    8382.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    22.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 196.2 Nmm

10635315

Przedział cen netto
72,2161 zł - 72,2161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    44.5 mm
  • Siła maksymalna
    8732.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 105.6 Nmm

10635216

Przedział cen netto
135,2551 zł - 135,2551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    86.3 mm
  • Siła maksymalna
    9112.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    63.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

10628669

Przedział cen netto
124,9264 zł - 124,9264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    29.8 mm
  • Siła maksymalna
    13445.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    22.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

10642214

Przedział cen netto
140,1691 zł - 140,1691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    47.3 mm
  • Siła maksymalna
    13013.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 146.5 Nmm

10635209

Przedział cen netto
345,9878 zł - 345,9878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    89.0 mm
  • Siła maksymalna
    13038.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    63.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 80.5 Nmm

10642245

Przedział cen netto
115,8267 zł - 115,8267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    69.2 mm
  • Siła maksymalna
    5569.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    50.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 118.8 Nmm

10629437

Przedział cen netto
65,913 zł - 65,913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    48.6 mm
  • Siła maksymalna
    5772.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 64.3 Nmm

10631447

Przedział cen netto
91,4095 zł - 91,4095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    88.1 mm
  • Siła maksymalna
    5660.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    63.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 373.8 Nmm

10421819

Przedział cen netto
42,4873 zł - 42,4873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    22.2 mm
  • Siła maksymalna
    8708.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    19.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 44.4 Nmm

10631454

Przedział cen netto
33,491 zł - 33,491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    50.4 mm
  • Siła maksymalna
    2238.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 277.2 Nmm

10416129

Przedział cen netto
15,2852 zł - 15,2852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    11.3 mm
  • Siła maksymalna
    3326.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    9.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 129.3 Nmm

10235027

Przedział cen netto
19,6331 zł - 19,6331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    26.9 mm
  • Siła maksymalna
    3479.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    19.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 76.3 Nmm

10641880

Przedział cen netto
31,9287 zł - 31,9287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    45.1 mm
  • Siła maksymalna
    3441.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    31.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 218.0 Nmm

10635193

Przedział cen netto
702,9957 zł - 702,9957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    106.0 mm
  • Siła maksymalna
    23108.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    76.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 458.0 Nmm

10635179

Przedział cen netto
345,239 zł - 345,239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    47.2 mm
  • Siła maksymalna
    21618.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Przedział cen netto
797,7422 zł - 797,7422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    86.7 mm
  • Siła maksymalna
    22802.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    63.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 12.7 Nmm

10445341

Przedział cen netto
9,9793 zł - 9,9793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    12.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    36.0 mm
  • Siła maksymalna
    457.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 82.8 Nmm

10445372

Przedział cen netto
9,8248 zł - 9,8248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.2 mm
  • Siła maksymalna
    1092.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    9.5 mm