10416129
1218641
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 15,2852 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.984 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 25.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 0.445 in |
| Maksymalne ugięcie | 11.3 mm |
| Siła maksymalna | 3326.0 N |
| Siła maksymalna | 3326.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.374 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 9.5 mm |
| Maksymalna siła robocza | 2633.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 2633.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.256 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 6.5 mm |
| Całkowita długość | 1.496 in |
| Całkowita długość | 38.0 mm |
| Średnica pręta | 0.492 in |
| Średnica pręta | 12.5 mm |
| Ugięcie sprężyny | 277.2 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 277.2 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować