Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,7884 zł - 92,7884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.197 in
81.2 mm
|
41.8 Nmm
41.8 Nmm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.835 in
122.8 mm
|
5132.0 N
5132.0 N
|
Light Duty
|
||
| 161,5444 zł - 161,5444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Light Duty
|
||
| 161,5212 zł - 161,5212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Light Duty
|
||
| 22,9298 zł - 22,9298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Niebieski
|
0.394 in
10.0 mm
|
6.669 in
169.4 mm
|
229.0 N
229.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 4,562 zł - 4,562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
15.9 Nmm
15.9 Nmm
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
366.0 N
366.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7,0781 zł - 7,0781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
7.5 Nmm
7.5 Nmm
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Light Duty
|
||
| 52,3978 zł - 52,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 5,4031 zł - 5,4031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Średniej nośności
|
|||
| 8,7531 zł - 8,7531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,5546 zł - 4,5546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7,1315 zł - 7,1315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
655.0 N
655.0 N
|
Light Duty
|
||
| 8,9191 zł - 8,9191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
681.0 N
681.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,5174 zł - 6,5174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
46.7 Nmm
46.7 Nmm
|
Niebieski
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 10,8519 zł - 10,8519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Niebieski
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
869.0 N
869.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 3,9175 zł - 3,9175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
Niebieski
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
955.0 N
955.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 46,4278 zł - 46,4278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Niebieski
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
917.0 N
917.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 21,7859 zł - 21,7859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
627.0 N
627.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 12,0588 zł - 12,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
17.8 Nmm
17.8 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
692.0 N
692.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7,645 zł - 7,645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
30.8 Nmm
30.8 Nmm
|
Niebieski
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
848.0 N
848.0 N
|
Light Duty
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować