10635216
1218681
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 8 + | 135,2551 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 1.575 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 40.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 3.398 in |
| Maksymalne ugięcie | 86.3 mm |
| Siła maksymalna | 9112.0 N |
| Siła maksymalna | 9112.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 63.5 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 2.5 in |
| Maksymalna siła robocza | 6705.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 6705.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 1.701 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 43.2 mm |
| Całkowita długość | 10 in |
| Całkowita długość | 254.0 mm |
| Średnica pręta | 0.787 in |
| Średnica pręta | 20.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 105.6 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 105.6 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować