I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2709 € - 3,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 8,0281 € - 8,0557 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 12,4353 € - 12,6194 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,223 € - 3,4699 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 2,5068 € - 5,1554 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 9,0928 € - 9,2627 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,3078 € - 12,492 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,4353 € - 12,6194 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,852 € - 8,9936 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 9,0928 € - 9,2627 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 4,5463 € - 4,5747 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,7446 € - 4,7588 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 6,8691 € - 6,9116 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 2,0034 € - 2,0034 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 4,3212 € - 4,3212 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 9,1778 € - 9,3052 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,852 € - 8,9936 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 9,1778 € - 9,3052 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,492 € - 12,6761 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,852 € - 8,9936 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare