Menu Ricerca

Volantino Soft Touch 43.0 mm Maschio M8 PP; TPE Nero

Codice articolo Essentra :

10223147

Codice articolo precedente:

268081661339

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 8,9936 €
10 - 49 8,9653 €
50 + 8,852 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,99 €

1 x 8,9936 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 16.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 43.0 mm
Tipo di montaggio Filettato maschio
Colore Nero
Colore cappuccio Grigio
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola TPE
Stile raccordo Maschio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci