I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1584 € - 3,1725 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 3,4558 € - 3,4699 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,7107 € - 3,7249 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 5,2828 € - 5,3112 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5777 € - 2,606 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,1306 € - 2,1306 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0648 € - 4,079 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2489 € - 4,2772 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 2,3406 € - 2,3406 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,4006 € - 2,4006 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 2,4307 € - 2,4307 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 1,7475 € - 1,7475 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9768 € - 6,191 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,1844 € - 5,1844 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,7107 € - 3,7249 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 12,4353 € - 12,6194 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,223 € - 3,4699 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 2,5068 € - 5,1554 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 8,0281 € - 8,0557 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 9,1778 € - 9,3052 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare