Menu Ricerca

Volantino Soft Touch 53.0 mm Femmina M10 PP; TPE Grigio

Codice articolo Essentra :

10365021

Codice articolo precedente:

267105361339

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 12,6761 €
10 - 49 12,6194 €
50 + 12,492 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,68 €

1 x 12,6761 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 13.0 mm
Materiale del perno Ottone
Diametro manopola 53.0 mm
Tipo di montaggio Filettato femmina
Colore Grigio
Colore cappuccio Grigio
Codice doganale 3926909790
Materiale manopola TPE
Stile raccordo Femmina

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci