I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8021 € - 2,8021 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 1,9642 € - 1,9642 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4712 € - 4,4712 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,4307 € - 2,4307 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 1,7475 € - 1,7475 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9768 € - 6,191 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,0421 € - 5,0704 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2489 € - 4,2772 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 12,0076 € - 12,1873 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 9,0928 € - 9,2627 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,6004 € - 3,9373 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 1,6837 € - 1,6837 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 4,0564 € - 8,0276 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,5013 € - 3,2858 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2995 € - 4,829 € | 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 3,1733 € - 6,6641 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 26,6056 € - 28,2795 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 29,2013 € - 31,043 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 37,6372 € - 40,0179 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,2929 € - 15,3151 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
|
|
Fenolico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare