Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,7087 € - 10,8884 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,5689 € - 10,7172 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,4186 € - 10,5844 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
4,3445 € - 4,8216 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
10,2942 € - 10,46 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,2942 € - 10,46 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,2942 € - 10,46 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,7087 € - 10,8884 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,8331 € - 10,9851 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,1644 € - 10,3262 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
10,4475 € - 10,6228 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
1,9183 € - 3,5496 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
1,5293 € - 3,8314 € | 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
10,4475 € - 10,6228 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
1,9586 € - 4,9019 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,6964 € - 6,7613 € | 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,1598 € - 5,3808 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
1,422 € - 3,5496 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,7842 € - 4,3948 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,3074 € - 5,6907 € | 1734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare