Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4353 € - 12,6194 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,2445 € - 3,2445 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 2,9471 € - 2,9471 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 3,1584 € - 3,1725 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,4077 € - 2,436 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Filettato femmina
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 3,3991 € - 3,4133 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8099 € - 3,8523 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 5,4103 € - 5,4528 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 7,4923 € - 7,5206 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1,9283 € - 1,9283 € | 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5777 € - 2,606 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,0875 € - 3,1017 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,4077 € - 2,436 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filettato femmina
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2489 € - 4,2772 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5463 € - 4,5747 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,515 € - 6,5434 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5463 € - 4,5747 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,7446 € - 4,7588 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,0421 € - 5,0704 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2489 € - 4,2772 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP