Menu Ricerca

Volantino 40.0 mm M6 35.0 mm Acciaio PA

Volantini standard con codoli e inserti stampati per la massima resistenza.
Codice articolo Essentra :

10280553

Codice articolo precedente:

497483

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 3,5496 €
500 + 1,9183 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

177,48 €

50 x 3,5496 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 35.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 40.0 mm
Numero di lobi 3
Tipo di montaggio Threaded Male
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci