Menu Ricerca

Volantino 56.0 mm M10 20.0 mm Acciaio PA

Codice articolo Essentra :

10364420

Codice articolo precedente:

260102061335

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 11,1606 €
10 - 49 11,0898 €
50 + 10,9765 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,16 €

1 x 11,1606 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 56.0 mm
Altezza totale 29.0 mm
Numero di lobi 9
Tipo di montaggio Filettato maschio
Colore Nero
Colore cappuccio Grigio
Codice doganale 3926909790
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci