Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2081 € - 0,3809 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2988 € - 1,0183 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1284 € - 0,1784 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0692 € - 0,1174 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,0536 € - 3,6541 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3611 € - 1,2307 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3753 € - 1,2831 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2846 € - 0,5197 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1529 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,9206 € - 2,691 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
Impronta a croce