Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M10 55.0 mm Nylon Naturale

Codice articolo Essentra :

10330692

Codice articolo precedente:

080106000002

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,691 €
250 - 999 1,1826 €
1000 + 0,9206 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

67,28 €

25 x 2,691 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 5.0 mm
Lunghezza filetto 55.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Specifiche DIN 963
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci