Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm PP Naturale

Vite a testa svasata scanalata in Polipropilene (PP) naturale, una soluzione leggera per una vasta gamma di applicazioni in diversi settori. Il PP offre un buon equilibrio di forza meccanica e proprietà isolanti.
Codice articolo Essentra :

10402207

Codice articolo precedente:

543052000011

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1174 €
500 - 999 0,0895 €
1000 + 0,0692 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,74 €

100 x 0,1174 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 2.7 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Specifiche ISO 2009, DIN 963
Codice doganale 3926909790
Specifiche ISO 2009
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci