Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M5 30.3 mm PVDF Naturale

Vite a testa svasata scanalata in PVDF naturale, che presenta una buona resistenza chimica e ai raggi UV. Il PVDF è inoltre sterilizzabile mediante l'utilizzo dei raggi gamma, a vapore e ETO, il che rende questi componenti di fissaggio ideali per l'uso in applicazioni mediche, alimentari e delle bevande.
Codice articolo Essentra :

10404744

Codice articolo precedente:

585053000046

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 99 3,5649 €
100 - 249 2,4042 €
250 + 2,0035 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

89,12 €

25 x 3,5649 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 30.3 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche DIN 963, UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 963
Specifiche UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci