Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,029 € - 0,029 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,9531 € - 2,7901 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0371 € - 0,0518 € | 13499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0453 € - 0,0633 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3233 € - 0,4842 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7298 € - 0,8223 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,3879 € - 2,683 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3125 € - 0,4695 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 3,4074 € - 3,8367 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,9916 € - 6,9867 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.11 in
2.8 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5419 € - 0,6104 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,4415 € - 2,7501 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3233 € - 0,4842 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3742 € - 0,5607 € | 791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,5293 € - 3,6342 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,9873 € - 1,1107 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,9916 € - 6,9867 € | Richiedi il lead time qui |
M1.4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5258 € - 0,5916 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,312 € - 1,4756 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6962 € - 0,7834 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce