Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M4 Reny Naturale

Una vite meccanica standard con testa svasata a croce. In plastica UL.
Codice articolo Essentra :

10342619

Codice articolo precedente:

1440031

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,4756 €
500 - 999 1,3951 €
1000 + 1,312 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

147,56 €

100 x 1,4756 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Specifiche UL 94 HB
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL 94 HB

Il prodotto 1440031 sostituisce:

Nero Reny Testa a croce Testa svasata Vite per metalli - Dimensioni filettatura M4; Lunghezza filetto 20.0 mm | 0.787 in; Diametro testa 8.0 mm | 0.315 in;
Codice articolo Essentra : 10587805
Codice articolo precedente: 1440064

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci