Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7171 € - 1,9318 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,21 € - 1,3817 € | Richiedi il lead time qui |
M1.2
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
0.122 in
3.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5943 € - 0,668 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,9916 € - 6,9867 € | Richiedi il lead time qui |
M1.2
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.122 in
3.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5419 € - 0,6104 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,9135 € - 2,8735 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1912 € - 1,3415 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3528 € - 0,5299 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5419 € - 0,6104 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 3,4343 € - 3,8501 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3233 € - 0,4842 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,0257 € - 3,0452 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 3,0855 € - 3,4745 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,21 € - 1,3817 € | Richiedi il lead time qui |
M1.2
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,1598 € - 2,4415 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5419 € - 0,6104 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1751 € - 1,3214 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 3,4343 € - 3,8501 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,9015 € - 1,0141 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7096 € - 1,0638 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce